chainflex® CF298 데이터 케이블

단종예정품목
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. Cores stranded in one layer with particularly short pitch length 3. Conductor made of high flexural strength special alloy
igus-icon-lupe
2 의 1
CF298.01.04 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. Cores stranded in one layer with particularly short pitch length 3. Conductor made of high flexural strength special alloy
  • 요구사항: 최고 중량급 어플리케이션 및 최대 4 x d의 소형 반경용
  • 외피: TPE
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • 바이오오일 내성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • PVC 무함유유
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0.14
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담