chainflex® CF240.PUR 데이터 케이블

CF240.PUR.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
igus-icon-lupe
2 의 1
CF240.PUR.01.04 product image
1. Low-adhesion, highly abrasion-resistant PVC-based compound 2. Extremely flexurally strong, tinned braided copper shield 3. Film banding over the outer layer 4. Mechanically high-quality TPE compound 5. Ultra-fine stranded special conductor
  • 요구사항: 중간급 어플리케이션용
  • 외피: PUR
  • 전체 쉴드
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • 노치치 방지
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 난연성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • PVC 무함유유
  • UV 내성
  • chainflex® 등급: 4.4.3.1
igus-icon-lieferzeitCF240.PUR.01.04
(4x0.14)C

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담