igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 요구사항: 초중량급 어플리케이션용
- 외피: PUR
- 전체 쉴드
- 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
- 냉각수 내성
- 노치치 방지
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- 난연성
- 할로겐 무함유
- 실리콘 무함유
- PVC 무함유유
- UV 내성
- chainflex® 등급: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF112.02.02.02
(2x(2x0.25)C)C
대표적인 적용 분야
| 더블 스트로크* | 5백만 | 7.5백만 | 1천만 |
|---|---|---|---|
| 온도, | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 |
| 범위 [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -25 / -15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| -15 / +70 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 15.5 |