24시간 내 발송 가능
카카오톡 채팅을 통한 빠른 상담
사용 수명 계산기
쇼핑 카트
(0)
KR (KO)
온라인 주문
온라인 툴
제품 정보
산업 솔루션
서비스
회사
담당자
KR
(KO)
언어 변경 :
KR (KO)
igus-icon-arrow-right
홈
igus-icon-arrow-right
볼 베어링
igus-icon-arrow-right
컨베이어 롤러
igus-icon-arrow-right
xiros® 컨베이어 롤러, PVC 튜브, 화학 및 반도체 산업용
xiros® 컨베이어 롤러, PVC 튜브, 화학 및 반도체 산업용
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
외경: Ø 30, 40 mm
높은 내화학성
배터리 또는 충전식 배터리 운송에 적합
공차 길이: ±0.5 mm
품번
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BBT-PVC30-6000-C160-20-GL
Ø d2 [mm]
30
Ø d1 [mm]
10
사이즈
6000
제품설명
기술 데이터
다운로드
화학 물질과 접촉하는 자재 취급의 만능 제품
xirodur® C160 플랜지 볼 베어링이 장착된 이 PVC 컨베이어 롤러는
충전식 배터리 또는 배터리와 같은 화학 산업에서 제품을 운반할
때 완벽한 솔루션입니다. 컨베이어 롤러는 과염소산 및 질산암모늄과 같은 산에 대한 내성이 있습니다. 반도체 산업에서도 사용할 수 있습니다.
기술력 증가:
높은 내화학성
배터리 또는 충전지와 같은 물품 운송
비용 절감
즉시 설치 가능한 시스템으로 값비싼 사내 제작 비용 절감
증명:
타겟 고객의 요청에 따라
테스트
및 개발되었습니다.
지속 가능성:
추가 윤활유가 필요하지 않아 환경 친화적입니다.
igus는 초기부터 Mura Technology에 투자해 왔으며, 화학 물질 재활용을 장려하고 있습니다. 플라스틱 폐기물에서 원유로 20분 만에 전환: igus
.eu/hydroprs
제품설명
igus-icon-plus
기술 데이터
igus-icon-plus
다운로드
igus-icon-plus
상담
문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.
010-3060-2911
이메일 작성
배송 및 상담
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간
igus-icon-arrow-up