igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 요구사항: 중간급 어플리케이션용
- 외피: PUR
- 전체 쉴드
- 냉각수 내성
- 노치치 방지
- 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
- 난연성
- PVC 무함유유
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- UV 내성
- 할로겐 무함유
- chainflex® 등급: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.PUR.020
(4x0.25)C
CAN-버스/필드버스
| 더블 스트로크* | 1백만 | 3백만 | 5백만 |
|---|---|---|---|
| 온도, | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 |
| 시작/종료 [°C] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* 더 많은 더블 스트로크 가능 – 이 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용하세요.