배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

chainflex® 제어 케이블 CF6

  • 요구사항: 중량급 어플리케이션용
  • 외피: PVC
  • 전체 쉴드
  • 난연성
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • 내유성: DIN EN 50363-4-1에 따른 내유성
  • CFRIP®
  • chainflex® 등급: 5.5.2.1
어플리케이션
chainflex® 컨트롤 케이블 CF6
 
일반적인 어플리케이션
  • 중하중용
  • 오일의 영향 최소
  • 실내 어플리케이션에 적합, 5°C를 초과하는 실외 사용에도 적합
  • 비지지 이동 및 100m 이하의 글라이딩 적용
  • 보관 및 회수 장치, 가공 장치/포장 기계, 빠른 처리, 실내 크레인
보증 조건에 따라 이 시리즈에 대해 보장된 사용 수명
자세한 정보: chainflex®
더블 스트로크*   5백만   750만   1천만
온도,  < 10m  ≥ 10m  < 10m  ≥ 10m  < 10m  ≥ 10m
범위 [°C]  최소 R [factor x d]  최소 R [factor x d]  최소 R [factor x d]
+5 / +15  7,5 10  8,5 11 9,5 12
+15 / +60  6,8 7,5  7,8 8,5 8,8 9,5
+60 / +70  7,5 10  8,5 11 9,5 12

* 더 많은 더블 스트로크 가능 – 이 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용하세요.

인증 및 표준
UV 내성
보통 난연성
IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1에 따름 실리콘 무함유
페인트 점착에 영향을 줄 수 있는 실리콘 무함유(PV 3.10.7 – status 1992에 따름). UL/CSA AWM
자세한 내용은 데이터 시트 참조 NFPA
NFPA 79-2012 12.9장에 따름 EAC
no. TC RU C-DE. ME77.B.01254으로 인증됨 CTP
no. C-DE. PB49.B.00416로 인증됨 무연
2011/65/EU(RoHS-II)에 따름 CEI
CEI 20-35에 따름 청정실
ISO Class 2에 따름, ISO 표준 14644-1에 따라 IPA가 테스트 완료한 재료/케이블.
기술 데이터
다운로드
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries. igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.