iglidur® V400, 플랜지 슬리브 베어링, mm

연질 샤프트용, 최대 +200°C

iglidur® V400, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® V400, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® V400, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® V400, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: VFM-0608-06
  • 재질: iglidur® V400
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 연질 샤프트용, 최대 +200°C
  • 연질 샤프트 재료와 최대 +200 °C 온도에서 뛰어난 내마모성
  • 우수한 내화학성
  • 고탄성
iglidur® V400 | 연질 샤프트용, 최대 +200°C
 
  • 연질 샤프트 재료와 최대 +200 °C 온도에서 뛰어난 내마모성
  • 우수한 내화학성
  • 고탄성
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
연질 샤프트 재료에 낮은 흡습성과 뛰어난 내화학성을 가지고 최대 +200 °C 온도에서 뛰어난 내마모성을 제공하는 베어링.
 
대표적인 적용 분야
 
Vending machinery
Fitness and sports

Aviation
Heavy machinery / Plant construction
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 연질 샤프트와 함께 뛰어난 내마모성이 필요할 때
  • +100°C를 초과하는 온도에서 최고의 내마모성이 필요할 때
  • 진동 및 에지 압력이 있을 때
  • 내화학성을 갖춘 베어링이 필요할 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product 
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시