iglidur® J4, 슬리브 베어링 구매하기, mm

저하중-중하중에서 긴 사용 수명을 위한 저비용 재료입니다.

iglidur® J4
iglidur® J4 drawing
2 의 1
iglidur® J4
iglidur® J4 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: J4SM-0405-04
  • 재질: iglidur® J4
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
내마모성 및 저렴한 가격
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 대량 생산에 비용 효율적인 재료
  • 낮은 마찰계수

iglidur® J4 | 저비용 재질

<span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"> iglidur® J4는 저하중-중하중에서 긴 사용 수명을 위한 저가형 재질입니다.

<span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">대표적인 적용 분야

  • <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"> 3D 프린터

언제 사용하나요?

  • 무급유, 무보수 재질을 찾고 있을 때
  • 대량 생산에 적합한 저비용 재질을 찾고 있을
  • 낮은 마찰 계수가 필요할 때
  • 우수한 내화학성이 필요할 때
  • 낮은 수분 흡수가 필요할 때

언제 사용하지 않나요?

  • 높은 하중이 필요한
  • 경우
  • 애플리케이션의 온도가 높은 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?