xiros® 축 방향 볼 베어링, 이중 행, xirodur® B180, 스테인리스 스틸 볼
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
샤프트 용 Ø: 20mm
더 높은 하중 수용력
우수한 내화학성 및 내해수성
식품 접촉에 적합
작동 온도: -40°C ~ +80°C
링 재료: xirodur® B180
볼 재질: 스테인리스 스틸
유리 볼과 함께 사용 가능
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104
유리 볼 또는 스테인리스 스틸 볼로 제공되는 축 방향 볼 베어링은 경제적이고 수명이 긴 작동을 가능하게 합니다. 견고하고 부식이 없으며, -40~+80°C의 온도와 미디어에 대한 내성이 있습니다. 또한 윤활유 없이도 유지보수가 적고 마찰이 적으며 조용한 건식 작동을 보장합니다. 요컨대, xiros 축 방향 볼 베어링은 여러 측면에서 동급 금속 베어링보다 기술적으로 앞서 있습니다.