2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: AX500FM-0608-06
- 재질: iglidur® AX500
- 형상: 플랜지 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 내마모성, 고온 내성
- EU10/2011 준수
- 전기 전도성
- 고온 적용 적합
iglidur® AX500의 특별한 특징은 전도성 재질이라는 점입니다. 또한, AX500은 이전 제품보다 더 낮은 마모 계수를 갖습니다. 이 재질은 식품 산업을 위해 특별히 개발되었기 때문에 식품과 접촉하여 사용할 수 있습니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?