chainflex® 모터 케이블 CFCRANE PUR

단종예정품목
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Extruded, highly abrasion-resistant PUR jacket mixture 2. High flexural strength copper overall shield 3. Conductive layer of conductive rubber 4. Extruded EPR insulation 5. Conductive layer of conductive rubber 6. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
3 의 1
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Extruded, highly abrasion-resistant PUR jacket mixture 2. High flexural strength copper overall shield 3. Conductive layer of conductive rubber 4. Extruded EPR insulation 5. Conductive layer of conductive rubber 6. High flexural strength special conductor
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • 요구사항: 최대 전압 및 출력에 적합
  • 외피: PUR
  • 전체 쉴드
  • 냉각수 내성
  • 노치치 방지
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 할로겐 무함유
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성: 보통
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • PVC 무함유유
  • chainflex® 등급: 6.6.3.1
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다.

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시