iglidur® HSD350, 슬리브 베어링, mm

스팀 멸균용 다기능 제품

iglidur® HSD350, 슬리브 베어링, mm
iglidur® HSD350, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® HSD350, 슬리브 베어링, mm
iglidur® HSD350, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: HSD350SM-0608-06
  • 재질: iglidur® HSD350
  • 타입: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 최대 +180°C에서 연속 사용
  • 뛰어난 내화학성
  • 내부식성
  • 습한 환경용
iglidur® HSD350 | 저비용, 내화학성 및 위생적
 
정기적 살균 작업이 요구되는 위생 환경에 연속 사용이 가능하며, 가성비가 뛰어납니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fluid technology
Medical technology

 
여기서 더 많은 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 베어링 포인트에서 고온 스팀을 사용하여 정기적인 살균이 이루어지는 경우
  • 동시에 경제형 재질을 찾는 경우
  • 우수한 내화학성이 필요한 경우
  • 낮은 수분 흡습율
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
플라스틱 베어링 iglidur®는 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

이대형
이대형

igus-icon-phone010-3060-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시