iglidur® G V0, 플랜지 슬리브 베어링, mm

UL94에 따른 V0 등급, 범용

iglidur® G V0, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® G V0, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® G V0, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® G V0, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: GV0FM-0608-06
  • 재질: iglidur® GV0
  • 타입: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • UL94에 따른 V0 등급, 범용
  • UL94 V0 등급
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 내마모성
  • 범용 설치
iglidur® G V0 | UL94에 따른 V0 등급, 범용
 
  • UL94 V0 등급
  • 내마모성
  • 범용 설치
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
iglidur® GV0는 정상 온도 범위에서 범용으로 사용되는 UL94 V0 등급을 받은 최초의 iglidur® 재료로, 엄격한 화재 보호 규정을 따르는 어플리케이션(차량 및 항공기 내부, 건물 내부 시스템 등)에 매우 적합합니다. V0 등급의 다른 모든 iglidur® 재료는 고온 범위의 일부입니다. 일반적인 기계 및 열 속성은 대개 범용 제품 iglidur® G와 비슷합니다.
 
대표적인 적용 분야
  • 승객 좌석
  • 엘리베이터
  • 에스컬레이터
  • 스위치 캐비닛
  • 힌지
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 정상 환경 조건에서 사용할 UL94 V0 등급 플레인 베어링이 필요할 때
  • 경제적인 UL94 V0 등급 플레인 베어링이 필요할 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product

공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

이대형
이대형

igus-icon-phone010-3060-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시