igusigus-icon-cart(0)

iglidur® UW, 플랜지 슬리브 베어링, mm

수중 내구력이 강한 제품, 빠른 수중 회전용

iglidur® UW, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® UW, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® UW, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® UW, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: UWFM-0304-05
  • 재질: iglidur® UW
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 수중 내구력이 강한 제품, 빠른 수중 회전용
  • 수중 어플리케이션용
  • 동작이 빠르고 일정한 경우
  • 긴 사용 수명
고속 수중 회전용.
적합한지 확실하지 않으신가요?