iglidur® H4, 플랜지 슬리브 베어링, mm

최대 +200°C 온도의 자동차 표준

iglidur® H4, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® H4, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® H4, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® H4, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: H4FM-0405-04
  • 재질: iglidur® H4
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 최대 +200°C 온도의 자동차 표준
  • 낮은 마찰계수
  • 뛰어난 내마모성
  • 고온 내성 - –40°C ~ +200°C
iglidur® H4 | 최대 +200°C 온도의 자동차 표준
 
  • 낮은 마찰계수
  • 내마모성
  • 내열성: –40°C ~ +200°C
  • 높은 내화학성
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® H4 베어링은 높은 하중 용량, 우수한 내마모성 및 내열성뿐만 아니라, 확실한 경제적 요인을 제공합니다. 최대 온도 +200°C, 최대 허용 표면 압력 65MPa, 그리고 우수한 내화학성은 주요 특징의 일부에 불과합니다. 고체 윤활유는 마찰 계수를 낮추고 내마모성을 향상시키는데, 이는 유사하지만 비용 효율적인 iglidur® H2 베어링에 비해 근본적으로 개선되었습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Vending machinery
Fitness and sports
Packaging industry
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 연료, 오일 등이 사용되는 어플리케이션
  • 높은 내마모성이 필요할 때
  • 낮은 마찰 계수가 요구될 때
  • -40°C ~ +200°C에서 내열성이 필요한 경우
  • 높은 내화학성이 요구될 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담