igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 요구사항: 중간급 어플리케이션용
- 외피: PVC
- 전체 쉴드
- 내유성: DIN EN 50363-4-1에 따른 내유성
- 난연성
- UV 내성
- chainflex® 등급: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.PVC.020
(4x0.25)C
CAN-버스/필드버스
레드 라일락(RAL 4001과 유사)
| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 |
|---|---|---|---|
| 온도, | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 | 최소 곡률 반경 |
| 시작/종료 [°C] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* 더 많은 더블 스트로크 가능 – 이 페이지의 사용 수명 계산 기능을 사용하세요.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간