chainflex® 모터 케이블 CF896

CF896.07.04 product image
igus-icon-lupe
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
play iconCF896.07.04 video
igus-icon-lupe
3 의 1
CF896.07.04 product image
1. Extruded iguPUR compound 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
CF896.07.04 video
  • 요구사항: 휘어지는 어플리케이션용
  • 외피: iguPUR
  • 전체 쉴드
  • 난연성
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성: 보통
  • 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
  • chainflex® 등급: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF896.07.04
(4G0.75)C

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시