igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 요구사항: 중량급 어플리케이션용
- 외피: PVC
- 내유성: DIN EN 50363-4-1에 따른 내유성
- 실리콘 무함유
- 난연성
- 전체 쉴드
- CFRIP®
- chainflex® 등급: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitCF21.07.05.02.01.UL
(4G0.75+(2x0.5)C)C
| 더블 스트로크* | 5백만 | 750만 | 1천만 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도, | 최대 속도 [m/s] | 최대 가속도 | 이동 거리 | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | 최소 곡률반경 [factor x d] | |
| 시작/종료 [°C] | 비지지 | 글라이딩 | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 10 | 5 | 80 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||