iglidur® A200, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식

FDA-준수, 저속용

iglidur® A200, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® A200, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® A200, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® A200, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: AFI-0204-04
  • 재질: iglidur® A200
  • 타입: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • FDA-준수, 저속용
  • iglidur A200 재료는 FDA(Food and Drug Administration) 규정을 준수합니다.
  • 식품과 직접 접촉할 경우
  • 저속용
iglidur® A200 | FDA-준수, 저속용
 
  • iglidur A200 재료는 FDA(Food and Drug Administration) 규정을 준수합니다.
  • 식품과 직접 접촉할 경우
  • 저속 사용
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® A200으로 제작된 베어링은 식품과 직접 접촉하는 어플리케이션에 적합합니다. 그러므로 식품 산업, 의료 장비 제조, 가정용 소형 장비 등에 사용하는 기계의 베어링 위치에 이상적인 솔루션입니다. 식품에 적합한 고체 윤활유가 포함되어 있으므로, iglidur® A200의 열가소성 성분은 특히 내마모성에 적합합니다. 뿐만 아니라, iglidur® A200은 먼지를 캡슐화하고 조용히 작동하는 특징이 있습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Food industry
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 식품 접촉에 적합
  • 낮은 소음 수준이 요구될 때
  • 분진을 캡슐화해야 할 때
  • FDA 승인이 필요한 경우
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

이대형
이대형

igus-icon-phone010-3060-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시