선박의 효율적인 적재 및 하역을 위해 다양한 유형의 대형 STS 크레인이 사용되며, 모두 선박의 기능과 안정성에 대한 요구가 높습니다. 작업자는 무거운 부하, 악천후 및 부식성에서도 항상 에너지체인과 케이블에 의존해야 합니다. 강력한 에너지체인 시스템, 상태 모니터링 또는 예측 가능한 유지보수를 위한 지능형 센서의 광범위한 포트폴리오를 통해 고객이 이 목표를 달성할 수 있도록 돕습니다.
에너지체인의 센서와 결합된 지능형 소프트웨어 덕분에 크레인의 예상치 못한 가동 중지 시간은 과거의 일이 되었습니다. i.Cee는 손상이나 고장이 발생하기 전 초기 단계에서 에너지체인의 유지 보수 요구 사항을 보고하는 센서와 소프트웨어로 구성됩니다. 값비싼 공장 가동 중지 시간이 방지되고 안전성이 향상됩니다.
지능형 i.Sense 센서 시스템과 소프트웨어는 24시간 내내 크레인의 에너지체인 상태를 모니터링합니다. 무거운 하중, 긴 작동 시간 및 악천후는 STS 크레인의 높은 하중을 의미하지만, i.Sense는 작동 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다. 문제 발생 시 소프트웨어가 손상을 방지하기 위해 비상 정지를 시작할 수 있습니다.
STS 크레인은 종종 긴 이동 거리를 가지므로 특히 에너지 공급 영역에서 높은 하중과 힘을 필요로 합니다. 체인에서 심한 응력을 받는 케이블을 완화하기 위해 chainfix 클램프가 사용됩니다. 간단한 개조로 직경이 큰 호스와 케이블의 경우에도 스트레인 릴리프가 가능합니다.
앤트워프의 이 프로젝트에서 5050R.17.300.0 시리즈의 견고한 HD 에너지체인이 12개의 선박-육지 크레인에 장착되었습니다. 바닥의 채널에 설치된 모든 에너지체인 시스템에는 스테인리스 스틸 가이드 트로프가 장착되었습니다. 이 크레인의 이동거리는 최대 500m입니다.
HHLA CTA(Container Terminal Altenwerder)에 있는 14개의 컨테이너 갠트리 크레인에는 에너지와 신호를 갠트리 트롤리에 공급하기 위한 에너지 체인이 장착되어 있습니다. chainflex 케이블은 12년 동안 매우 높은 부하에서도 문제 없이 작동했으며 이 기간 동안 1000km에 달하는 거리를 커버했습니다. 당시 CTA는 에너지체인과 매우 유연한 케이블 사용의 선구자였습니다. 오늘날, 그것은 전 세계적으로 받아들여졌습니다.
적용 상황 및 크레인 유형에 따라 다양한 유형의 에너지체인 시스템 설치가 가능합니다. 크레인 거더 상단에 일반적인 설치 외에도 에너지체인을 측면에 설치할 경우 강한 측풍으로부터 보호하며, 크레인 거더 하단에 설치할 경우에는 눈, 비 및 얼음으로부터 최대한 보호합니다. 모든 상황에 적합한 에너지체인 및 설치 옵션을 제공할 수 있습니다.