지난 20년 동안 매우 빠르게 발전한 이구스 롤 e체인
이구스는 약 50년이 넘는 시간동안 케이블과 호스를 안정적으로 가이드하고 파손 위험으로부터 보호하는 에너지 공급 시스템을 개발하고 있습니다. 초기에는 기계 엔지니어링 부문에서만 사용되는 제품이었지만, 20여년 전 rol e체인이 발명되면서 다른 산업 부문에 돌파구를 제공했습니다.
위 기술의 기반은 바로 에너지체인의 장거리 이동에서 상, 하부 런의 마찰계수를 크게 줄여 주는 롤러의 적용입니다. 그 결과 에너지체인 시스템을 이동하는 데 필요한 구동 에너지를 최대 57% 절약할 수 있습니다. 발생하는 소음도 크게 줄어듭니다. 뛰어난 설계 구조 덕분에 1,200m 이상의 거리도 이동 가능합니다.