오늘날 치과 의료의 영상 진단에서는 정교하고 상세한 360° 시각화를 생성할 수 있습니다. 구강 내 이미터와 같은 X-레이에서 3D 단층 촬영에 이르기까지 케이블 가이드뿐만 아니라 회전 및 직동 베어링을 위한 모든 구성품을 제공합니다. 문제 없이 오래 지속되고 조용히 움직이는 동시에 경제적인 해결책도 중요합니다.
최적화된 마찰 및 마모 계수 , 급유 및 유지보수의 절대적 자유도, 높은 토션 강도 덕분에 이구스 솔루션은 이미징 진단에서 조정 가능한, 회전식 또는 회전 베어링에서 보편적으로 찾을 수 있습니다. 또한 이구스는 의료 기기 내에서 에너지 및 데이터 전송을 위한 이동 애플리케이션용 에너지체인 및 케이블을 제공합니다.
CAD/CDM 생산을 위한 밀링 머신은 치과 실험실에서 가장 정밀도가 높은 치과 보형물을 생산하는 데 사용됩니다. 첨단 기술의 핵심에는 블랭크를 처리하는 두 개의 밀링 헤드가 있습니다. 이러한 밀링 헤드에 대한 전원 및 데이터 케이블의 가이드는 작업 프로세스를 제한하지 않고 미세 이동 순서를 매끄럽게 따라야 합니다. 높은 가속도와 급격한 움직임에 대한 내성 또한 실험실 장비의 케이블 가이드 요구 사항 중 하나입니다. 이구스의 제품 포트폴리오는 안정적이고 무보수 작동을 가능하게 하는 에너지체인, 케이블 및 베어링 기술을 통해 실험실 기기를 지원합니다.