drylin® SLW - 컴팩트형

특성:

로우 프로파일 및 컴팩트

높은 토션 안정성

완전 지지형

경화 아노다이징 레일

5가지 설치 사이즈

크롬 도금 아연 재질의 샤프트 엔드

요청시 사용할 수 있는 아노다이징 알루미늄 재질의 샤프트 엔드가 있는 특수 SLW-AL 버전

내부식성 스틸 구성 요소(1.4305 또는 1.4571) 포함 스테인리스 스틸 버전; 스테인리스 스틸 버전의 경우, iglidur® J, iglidur® X 또는 iglidur® A180 무급유 베어링 재질 선택.


econ 시리즈econ 시리즈의 초급 모델로도 사용 가능합니다.
drylin® SLW-1040
drylin® SLW-0630

이 항목에 대한 맞춤:


SLW - 컴팩트형

L 최대:

 


전체 시스템 주문하기

몇 가지 단계로 구성:

1. 설치 사이즈 선택
2. 스트로크 길이 선택 (mm)
3. 액세서리 부품 선택

힌트:

자세한 내용은 아래 언급된 페이지에서 뿐만 아니라 도면과 표 아래에서 찾을 수 있습니다.

drylin® SLW - 전체 시스템

단계 1

리드 스크류 모듈의 설치 사이즈를 선택하세요.

technical drawing
설치 사이즈:

길이 [mm] 및 중량

주문 번호   max. 샤프트 최대 정하중 최대 정하중 샤프트 엔드 서포트 유닛당 가격  
    스트로크 길이
[mm]
중량
[kg]
추가
(100mm당)
[kg]
축방향 하중 수용력
[N]
레이디얼 하중 수용력
[N]
재질 100mm 베이스 스트로크용
 
배송 문의 SLW-16120 750 1.7 0.4 1200 4600 문의하기로 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-0630 300 0.2 0.08 50 200 플라스틱 232,320 WON 장바구니에 추가
배송 문의 SLW-0660 NEW 300 0.3 0.12 50 200 문의하기로 장바구니에 추가
배송 문의 SLW-0630-PL 300 0.2 0.08 50 200 문의하기로 장바구니에 추가
배송 문의 SLW-BB-0630-PL 300 0.25 0.08 100 200 문의하기로 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-1040 750 0.7 0.1 700 2800 아연 다이캐스트 264,600 WON 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-1080 750 0.9 0.2 700 2800 알루미늄 435,600 WON 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-1660 750 1.5 0.3 1200 4600 알루미늄 423,600 WON 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-2080 1000 3 0.4 1600 6400 알루미늄 486,000 WON 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-10120 750 1.6 0.25 700 2800 알루미늄 문의하기로 장바구니에 추가
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-25120 1250 5.9 0.9 2500 10000 알루미늄 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

사이즈 [mm]

주문 번호   A
-0,3
AI**
-0.3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt tk ts
±0.3
tg
배송 문의 SLW-16120 166 100 37 146 148 82 150 35 1.5 25 15 9
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-0630 54 60 20 40 45 51 100 18 1.2 20 11 6.6 -
배송 문의 SLW-0660 NEW 85 60 20 71 76 51 100 18 1.2 20 11 6.2 -
배송 문의 SLW-0630-PL 54 60 20 40 45 51 100 18 1.2 20 11 6.6 -
배송 문의 SLW-BB-0630-PL 54 60 20 40 45 51 112 18 1.2 26 11 6.8 M8
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-1040 74 69 29 60 60 56 113 24 1.5 22 11 6.8 M8
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-1080 108 100 29 94 94 87 144 24 1.5 22 11 6.8 M8
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-1660 104 100 37 84 86 82 150 35 1.5 25 15 9 M10
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-2080 134 150 46 116 116 132 206 44 1.5 28 15 8.6 M10
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-10120 154 100 29 140 140 87 144 24 1.5 22 11 6.8 M8
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-25120 200 150 60 173 173 128 220 55 2.5 35 20 13.5 M16
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
주문 번호   kt
±0.1
s sk sg kq d T l2 d2
표준형
ha
배송 문의 SLW-16120 8.6 11 M8 5.5 16 20 TR14x3
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-0630 8 4.5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9.5
배송 문의 SLW-0660 NEW 8 4.5 7 M4 2 6 TR08x1.5 15 TR08x1,5 9.5
배송 문의 SLW-0630-PL 8 4.5 7 M4 2 6 M8 15 M8 9.5
배송 문의 SLW-BB-0630-PL 8 4.5 7 M4 2 6 TR08x1.5 15 TR08x1,5 9.5
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-1040 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2* 14.5
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-1080 6.4 6.6 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-1660 8.6 6.6 11 M8 5.5 16 TR14x4 20 TR14x4 18.5
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-2080 8.6 9 14 M8 5.5 20 TR18x4 26 12 h9 23
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-10120 6.4 0 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 14.5
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준) SLW-25120 12.6 11 15 M10 5 25 TR24x5 26 14h9 30
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

*TR10x2(가공된 스핀들 엔드 제외)
**요청 시 100, 150, 200 및 250mm 길이로도 사용할 수 있는 캐리지


이 항목에 대한 맞춤:

당일 배송 drylin® E - 제품 개요

윤활이 필요 없는 drylin® 구동 기술의 도구 상자와 시스템 개념의 지속적인 개발.


당일 배송
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
배송 문의