iglidur® PRT는 즉시 설치가 가능한 회전 링 베어링으로, 무급유로 작동합니다. 설계는 금속 롤러나 볼이 아니라, 경량 아노다이징 알루미늄이나 스테인리스강 재질의 링과 마찰에 최적화된 것으로 입증된 iglidur® 재질의 무보수 슬라이딩 요소의 조합에 기초해 있습니다. iglidur® 재질은 보편적으로 적용 가능하며 고온, 습기, 화학적 접촉 또는 식품 산업에서 함께 사용이 가능합니다.
고객 로봇을 업그레이드 할 때 iglidur® PRT 선회 링이 처음으로 축에 통합되었습니다. iglidur® PRT-02-20은 이제 로봇의 후축에 사용됩니다. EEVE의 요구 사항을 최적으로 충족하기 위해 이구스는 필요한 구동 토크를 줄인 맞춤형 솔루션을 설계했습니다. 뒷바퀴가 열악한 작동 조건과 유지 보수 없이도 자유롭게 회전할 수 있도록 합니다.
커피 로봇 제조 업체는 시동 토크가 낮은 유지보수가 필요 없는 선회 링을 찾고 있습니다. PRT-04 선회 링 베어링은 이제 모든 요구 사항을 쉽게 충족하므로 디스펜싱 시스템에 사용됩니다.
3미터 크기의 가동형 조각에 설치된 이구스 선회 링 베어링
PRT 선회 링 베어링은 27,000 뉴턴의 정적 축 방향 하중과 7,000 뉴턴의 동적 축 방향 하중을 견딜 수 있습니다. 450mm의 큰 PRT 외경 덕분에 조각품은 서포트 부품이 덜 필요합니다. 또한 430mm의 큰 내경으로 광섬유 케이블을 쉽게 설치하여 설비를 밝힐 수 있습니다.
PRT 선회 링 적용사례 더 알아보기
폴리머 회전 베어링은 기술 개선과 비용 절감을 위해 매우 다양한 산업에서 활용되고 있습니다.
이구스는 고객 대신 테스트를 진행합니다. 당사 제품이 업계 최대 규모의 테스트 실험실에서 어떻게 테스트되는지 알아보십시오. 이구스는 표준 테스트 외 개별 사양 테스트도 지원하고 있습니다.3,800m² 규모의 어플리케이션 테스트 시설을 구축했습니다. 모든 비즈니스 부문에는 실제 조건에서 제품을 테스트할 수 있는 자체 실험실이 있습니다.