PRT-01, -02, -03 및 -04의 차이는 무엇인가요?
당사는 네 개의 다른 PRT 선회 링 시리즈를 제공할 수 있습니다. 각 시리즈에는 특장점이 있습니다.
PRT-01은 기존의 선회 링 베어링입니다. 견고한 구조로 높은 토션 강도가 특징이며, 가장 내구성이 뛰어난 PRT 입니다. 다양한 디자인은 스테인리스 스틸 버전부터 ESD 적합성을 위한 iglidur® F2 재질에 이르기까지 다양하게 제공 가능합니다.
PRT-02는 가능한한 많은 무게를 줄이기 위해 개발되었습니다. 알루미늄과 두 개의 iglidur® J4 칼라 클램프로 만들어진 외부 링으로, 탄성이 높고 단단하면서도 가장 가벼운 PRT 선회 링 베어링입니다.
PRT-03은 저비용 시장을 위해 특별히 설계 되었습니다. 지속적인 다운사이징을 통해 더 많은 플라스틱 부품을 적용할 수 있는 설계가 가능해졌습니다. 이러한 솔루션은 비용은 낮추지만, 성능은 낮추지 않습니다.
PRT-04는 자사 제품 범위 가운데 더 높은 성능을 갖고 있습니다. 60% 가볍고 50% 더 컴팩트하고 20% 더 비용 효율적인 PRT-01. 또한 광범위하고 점점 증가하는 모듈식 시스템의 혜택을 누릴 수 있습니다. 당사 웹 사이트 또는 카탈로그에서 개요를 찾을 수 있습니다 - 또는 PRT-04 모듈형 시스템에 대한 온라인 세미나를 시청할 수 있습니다.