×
항공기 내부용 motion plastics
경량, 저소음 작동, 작은 설치 공간에 충분히 적합하고 유지보수가 완전히 필요 없는 완전한 건식 작동은 이구스 에너지체인과 베어링 기술 제품을 그토록 많은 항공기 내부 어플리케이션에 적합하게 만드는 특성입니다.
조정 가능한 팔걸이
|
조정 가능한 다리 지지대 및 발판
|
수평 시트 조정
|
시트 회전
|
테이블 조정(이코노미석)
|
테이블 확장(비즈니스석)
|
높이 조정 가능 머리 받침대
|
화물칸 도어
|
파티션
|
TV 모니터
|
태블릿, iPad, 스마트폰 조정
|
객실 도어
조정 가능한 팔걸이
iglidur G 플레인 베어링
많은 표준 치수에서 내마모성, FAR 25.853/UL94 V0 준수
iglidur G에 대해 자세히 알아보기
drylin N 로우 프로파일 직동 가이드
초경량, 낮은 설치 위치(6-12mm), 많은 캐리지 옵션
drylin N에 대해 자세히 알아보기
조정 가능한 다리 지지대/발판
iglidur® 클립 베어링 MCM
플레이트를 통한 샤프트 가이드에 적합, 바로 설치 가능, 이중 플랜지로 고정
iglidur 클립 베어링에 대해 자세히 알아보기
drylin T 레일 가이드
슬라이드 바, 경량 및 소형, 시중에서 구입 가능한 재순환 볼 시스템과 같은 연결 크기
drylin T에 대해 자세히 알아보기
수평 시트 조정
E2 micro 에너지체인
내부 높이와 반경이 최소인 최소 설치 공간에 적합, UL94-V2(V0 옵션)
E2 micro 시리즈에 대해 자세히 알아보기
easy chain 에너지체인
설치된 상태에서도 충진 용이, 유연, 높은 동적 및 저소음
지금 easy chain 시리즈 알아보기
회전 시트 조정
회전 운동을 위한 에너지체인 ZF
경량, 저소음 및 내마모성, V0 및 V2 화재 등급에 사용 가능, 충진 및 조립 용이
ZF 시리즈에 대해 자세히 알아보기
테이블 조정(이코노미석)
iglidur G 플레인 베어링
(거의) 모든 샤프트에서 마찰 계수가 매우 낮은 다용도의 매우 뛰어난 내마모성 내구성
iglidur J에 대해 자세히 알아보기
drylin R 샤프트 가이드
표준 볼 베어링과 동일한 치수, 내구성, 경화 아노다이징 알루미늄 샤프트
drylin R에 대해 자세히 알아보기
테이블 확장(비즈니스석)
iglidur JVSM 플레인 베어링
반경 및 축방향 예압형, 저부하 상태에서 완전 제로 공차, 무급유 또는 무보수
iglidur JVSM에 대해 자세히 알아보기
drylin® T 미니어처 가이드
컴팩트한 설계, 재순환 볼 베어링과 동일한 치수, V0를 사용 가능한 캐리지(옵션)
drylin TS-04에 대해 자세히 알아보기
높이 조정 가능한 머리 받침대
drylin NT 텔레스코픽 가이드
무한 조정 가능, 매우 저소음, 잠금 기능 사용 가능, 무급유 또는 무보수
drylin NT에 대해 자세히 알아보기
drylin W 프로파일 가이드
대형 직동 조립 키트, 단일 또는 이중 레일, 직동 베어링 및 일체형 캐리지
지금 drylin W 제품군 알아보기
화물칸 플랩
iglidur M250 플레인 베어링
진동 흡수, 편하중에 강함, 두꺼운 벽, DIN 1850
iglidur M250에 대해 자세히 알아보기
drylin W 프로파일 가이드
정밀한 가이드, 간편한 이동을 위해 통합형 롤러가 포함된 하이브리드 베어링
지금 drylin W 제품군 알아보기
파티션
drylin ZLW 타이밍 벨트 축
바로 설치 가능한 직동 축도 완전 무금속 탄소 직동 가이드와 함께 배송 가능
ZLW 조립 키트에 대해 자세히 알아보기
TV 모니터
igubal KSTM 및 ESTM 필로우 블록 베어링
경량, 오정렬 및 편하중 보정, 모든 샤프트 재질에 적합
igubal 구면 베어링 제품군 바로가기
태블릿, 패드, 스마트폰의 조정
igubal EGLM 구면 베어링
오정렬 보정, 초경량 및 공간 절약형, 내충격성, E 치수 시리즈
igubal EGLM에 대해 자세히 알아보기
drylin W 곡선형 가이드
개별 반경, 최적의 뷰 필드, 윤활 없이 조정 가능, 고객 지정 프로젝트 서비스
곡선형 직동 가이드에 대해 자세히 알아보기
객실 도어
iglidur J350 플레인 베어링
우수한 내마모성, 최대 180 °C의 온도에 적합, UL94 안전 테스트 난연 등급에 따른 분류, V0 등급
iglidur J350에 대해 자세히 알아보기
SFRJ350 스톡 바
최대 100 mm 직경의 원형 바, 프로토타입 및 소량 생산에 적합, 내화학성
제품에 대해 자세히 알아보기