협소한 설치 공간에 적합한 낮은 내부 높이 시리즈
- 내부 높이: 10.1 - 14.9mm
- 두 가지 버전으로 이용 가능:
- 내부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
- 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능
- 특히 원활한 저소음 작동을 위한 통합형 브레이크
- 동일한 디자인에 비해 25% 더 긴 비지지 이동 및 100% 더 많은 충진 중량
- 개폐가 훨씬 빠른 옵션 오프너 툴
내부 높이가 협소한 설치 공간에 적합
- 내부 높이: 5~15.6mm
- 세 가지 버전으로 이용 가능:
- 밀폐형
- 외부 반경을 따라 개방 가능
- 필름 힌지를 이용해 내부 반경을 따라 개방 가능
포설이 간편하고 경제적인 시리즈
- 내부 높이: 5 - 48.5mm
- 두 가지 버전 이용 가능:
- 외부 반경을 따라 충진 가능
- 내부 반경을 따라 충진 가능
- 케이블을 간단히 눌러서 포설 가능
- 멀티 챔버 설계로 이용 가능
- UL94-V2 인증
소형 및 중형 사이즈
- 내부 높이: 17 - 41mm
- 세 가지 버전으로 이용 가능:
- 밀폐형
- 내부 반경을 따라 개방 가능
- 외부 반경을 따라 개방 가능
"지퍼 형태"의 설계로 신속한 개폐 가능
- 내부 높이: 9 - 32mm
- 외부 반경을 따라 오픈 되는 지퍼타입 크로스바
- 작은 피치로 인한 저소음 주행 가능
- 밀폐형 "튜브 버전"으로도 이용 가능
- iF 디자인상 수상