iglidur® J, 플랜지 슬리브 베어링, mm

다용도 긴 수명, 마찰 계수가 매우 낮은 거의 모든 샤프트에서 우수한 내마모성

iglidur® J, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® J, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® J, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® J, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: JFM-0304-03
  • 재질: iglidur® J
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 다용도 긴 수명, 마찰 계수가 매우 낮은 거의 모든 샤프트에서 우수한 내마모성
  • 다양한 샤프트 재료에서 낮은 마모
  • 무급유 작동에도 낮은 마찰 계수
  • 진동 흡수
iglidur® J | 긴 수명과 다양한 활용
 
  • 250개 이상 치수, 재고 발송
  • 매우 다양한 저마모 샤프트 재질
  • 무급유 작동에도 낮은 마찰 계수
  • 진동 흡수
  • 우수한 내화학성
  • 저가의 연질 샤프트 재료에서 사용하는 최고의 재료
  • 낮은 수분 흡습율
iglidur® J 플랜지 플레인 베어링의 한 가지 주요 이점은 무급유 작동 시 낮은 마찰 계수와 낮은 스틱 슬립 경향을 함께 제공합니다. 35MPa의 최대 권장 표면 압력에서 iglidur® J 플레인 베어링은 극한의 하중에 적합하지 않습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 고속 사용
  • 중하중에서 저하중 범위까지 가장 높은 내마모성
  • 다양한 샤프트에서 낮은 마모
  • 무급유 작동에도 낮은 마찰 계수가 필요한 경우
  • 진동 흡수
  • 우수한 내화학성이 필요한 경우
  • 연질 샤프트 재료를 사용한 최고의 성능
  • 낮은 수분 흡습율
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

이대형
이대형

igus-icon-phone010-3060-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시