2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: ZTM-1430-015
- 재질: iglidur® Z
- igus-icon-infoiglidur® Z 소재로 제작된 부품은 수출 제한 대상입니다. 주문이 접수되면 해당 양식을 보내드리겠습니다.
- 형상: 스러스트 와셔
- 치수:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 극한의 환경에서도 매우 긴 서비스 수명, 고하중과 고온에서도 마모 및 충격 내성
- 특히 고하중에서 뛰어난 내마모성
- 높은 열저항
- 초고하중용
iglidur® Z – 극한의 적용 환경에도 긴 사용 수명 제공 - 고하중 고온에서도 마모 및 충격에 대한 내성 제공
대표적인 적용 분야
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- 특히 고하중 상태에서 탁월한 내마모성
- 높은 내열성
- 초고하중용
- 높은 표면 속도용
- 편하중에 최적화
- 무급유 및 무보수
- 표준 제품군 재고 발송
대표적인 적용 분야
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
적합한지 확실하지 않으신가요?