iglidur® W300, 스러스트 와셔, mm

전형적인 긴 수명, 실제로 모든 샤프트에서 우수한 내마모성

iglidur® W300, 스러스트 와셔, mm
iglidur® W300, 스러스트 와셔, mm drawing
2 의 1
iglidur® W300, 스러스트 와셔, mm
iglidur® W300, 스러스트 와셔, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: WTM-0509-006
  • 재질: iglidur® W300
  • 형상: 스러스트 와셔 구매하기
  • 치수:
    • d1 5 mm
    • d2 9.5 mm
    • s 0.6 mm
    • h 0.3 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
전형적인 긴 수명, 실제로 모든 샤프트에서 우수한 내마모성
  • 특히 긴 사용 수명이 필요할 때
  • 낮은 마찰 계수
  • 매우 뛰어난 내마모성
최대 30MPa에서 뛰어난 내구성을 갖는 제품.
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시