iglidur® Q, 스러스트 와셔, mm

고하중용 - 다양한 샤프트에서 내마모성

iglidur® Q, 스러스트 와셔, mm
iglidur® Q, 스러스트 와셔, mm drawing
2 의 1
iglidur® Q, 스러스트 와셔, mm
iglidur® Q, 스러스트 와셔, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: QTM-3254-015
  • 재질: iglidur® Q
  • 형상: 스러스트 와셔
  • 치수:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • 더 많은 iglidur® Q 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 고하중용 - 다양한 샤프트에서 내마모성
  • 특히 고하중에서 뛰어난 내마모성
  • PV 값이 매우 높을 경우에 권장
  • 우수한 마찰 계수
Iglidur® Q | 고하중용 - 다양한 샤프트에서 내마모성
 
  • 특히 고하중에서 뛰어난 내마모성
  • PV 값이 매우 높을 경우에 권장
  • 우수한 마찰 계수
  • 내분진성
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® Q 베어링은 특히 극한의 하중에서 사용하도록 개발되었습니다. 높은 하중에서 iglidur® Q는 단연 최고의 내마모성을 나타내는 iglidur® 재료에
속합니다. 25MPa의 방사형 압력부터는 내마모성이 뛰어난 iglidur® W300으로 제작된 베어링보다도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 재료에 정밀하게 통합된 고체 윤활제는 어떠한 하중에서도 무보수 및 무급유 작동을 보장합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Agriculture
Construction machinery

Public transport engineering
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 진동 어플리케이션용
  • 특히 고하중에서 뛰어난 내마모성
  • PV 값이 매우 높을 경우에 권장
  • 내분진성 베어링이 필요한 경우
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product 
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담