2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: QTM-3254-015
- 재질: iglidur® Q
- 형상: 스러스트 와셔
- 치수:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- 더 많은 iglidur® Q 부품
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 고하중용 - 다양한 샤프트에서 내마모성
- 특히 고하중에서 뛰어난 내마모성
- PV 값이 매우 높을 경우에 권장
- 우수한 마찰 계수
Iglidur® Q | 고하중용 - 다양한 샤프트에서 내마모성
속합니다. 25MPa의 방사형 압력부터는 내마모성이 뛰어난 iglidur® W300으로 제작된 베어링보다도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 재료에 정밀하게 통합된 고체 윤활제는 어떠한 하중에서도 무보수 및 무급유 작동을 보장합니다.
대표적인 적용 분야
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- 특히 고하중에서 뛰어난 내마모성
- PV 값이 매우 높을 경우에 권장
- 우수한 마찰 계수
- 내분진성
- 무급유 및 무보수
- 표준 제품군 재고 발송
속합니다. 25MPa의 방사형 압력부터는 내마모성이 뛰어난 iglidur® W300으로 제작된 베어링보다도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이 재료에 정밀하게 통합된 고체 윤활제는 어떠한 하중에서도 무보수 및 무급유 작동을 보장합니다.
대표적인 적용 분야
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
적합한지 확실하지 않으신가요?