iglidur® P210, 슬리브 베어링, 영국식

피봇팅, 롤링 적용 등의 전문 제품

iglidur® P210, 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® P210, 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® P210, 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® P210, 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: P210SI-0203-03
  • 재질: iglidur® P210
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 더 많은 iglidur® P210 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 피봇팅, 롤링 적용 등의 전문 제품 - 거의 모든 샤프트에서 마찰 및 마모 계수 양호
  • 낮은 흡습성
  • 피봇팅 어플리케이션에서 특히 최대 20MPa까지 뛰어난 내마모성 발휘
  • 다용도: 많은 다양한 샤프트에서 성능 발휘
  • 모서리 집중 하중 시 양호
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 표준 제품군 재고로부터 발송
iglidur® P210 | 피봇팅, 롤링 적용 등의 전문 제품 - 거의 모든 샤프트에서 마찰 및 마모 계수 양호
 
  • 낮은 흡습성
  • 피봇팅 어플리케이션에서 특히 최대 20MPa까지 뛰어난 내마모성 발휘
  • 다용도: 많은 다양한 샤프트에서 성능 발휘
  • 모서리 집중 하중 시 양호
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 표준 제품군 재고로부터 발송
iglidur® P210 플레인 베어링은 사용 수명이 평균보다 긴 것이 입증된 활용도 높은 다기능 베어링으로서 주로 최대 20MPa의 중간 하중 피봇 어플리케이션에서 사용됩니다. 이 다용도 재료는 이미 많은 고객 특정 솔루션에서, 스톡바 재료로써 가치가 있다는 것이 입증되었습니다. 차량 내부 어플리케이션용 뿐만 아니라 클립 온 또는 프리텐션 설계도 가능합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fitness and sports
Fitness and sports
 
당사의 Industry solutions
 
에서 많은 추가 적용 분야를 확인할 수 있습니다.
사용하는 경우
  • 습한 환경에서 사용할 범용 베어링이 필요할 때
  • 중하중에서 피봇팅 적용을 위한 내마모성 베어링이 필요할 때
  • 모서리 집중 하중과 충격이 발생할 때
  • iglidur® J의 표면 압력이 불충분할 때
사용하지 않는 경우
  • 최대 가능 치수 범위를 가진 다용도 베어링이 필요할 때
  • 고하중 피봇팅 적용을 위한 베어링이 필요할 때
  • +100°C 이상의 고온에서 사용할 때

 
Use our filter options to find the suitable product

공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 금지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담