iglidur® J UV, 슬리브 베어링, mm

직사광선을 연속으로 받는 경우

iglidur® J UV, 슬리브 베어링, mm
iglidur® J UV, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® J UV, 슬리브 베어링, mm
iglidur® J UV, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: JUVSM-0608-08
  • 재질: iglidur® JUV
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 8 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • UV-안정화
  • 장기적인 기계적 특성 향상
  • 뛰어난 내마모성
  • iglidur® J에 비해 낮은 마찰 및 마모
  • 요청하는 경우 모든 표준 치수의 iglidur® J에서 사용 가능
오늘날 베어링은 단순한 부싱 형태뿐만 아니라 특수한 용도를 위한 특수한 형태로도 등장하며, 경우에 따라 장시간 자외선에 노출되는 경우도 있습니다. 그래서 이구스는 새로운 재질 iglidur® J UV를 개발했습니다. 새로운 블랙 재질의 마찰 및 마모와 같은 마찰 특성은 내마모성이 매우 뛰어난 표준 재질인 iglidur® J와 비슷합니다. 초기에는 최대 샤프트 직경 20mm의 플랜지 유무에 관계없이 표준 플레인 베어링 제품군을 사용할 수 있습니다. iglidur® J UV로 제작된 베어링은 요청 시 개별 설계된 특수 부품의 치수에서 뿐만 아니라 iglidur® J의 모든 이전 표준 치수에서도 사용 가능합니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?