iglidur® J3, 슬리브 베어링, 영국식

새로운 내구성 제품: 변동 하중 전문 제품

iglidur® J3, 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® J3, 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® J3, 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® J3, 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: J3SI-0203-03
  • 재질: iglidur® J3
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 더 많은 iglidur® J3 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 새로운 내구성 제품: 변동 하중 전문 제품
  • 낮은 마찰계수
  • 우수한 액체 내성
  • 낮은 흡습성
iglidur® J3|새로운 내구성 제품: 변동 하중 전문 제품
 
  • 낮은 마찰계수
  • 우수한 액체 내성
  • 낮은 흡습성
  • PTFE 없음
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 표준 제품군 재고로부터 발송
iglidur® J3는 저하중~중하중, 고속에서 더욱 향상된 내마모성을 제공하는 재료입니다. 최고의 내구성 제품 재료로 입증된 iglidur® J보다 수명이 최대 3배 더 깁니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation
 
당사의 Industry solutions
 
에서 많은 추가 적용 분야를 확인할 수 있습니다.
사용하는 경우
  • iglidur® J의 내마모성 회전 또는 진동이 최적화되어야 할 때
  • 무급유 작동에서 매우 낮은 마찰계수가 필요할 때
  • 저하중에서 뛰어난 내마모성이 필요할 때
  • 낮은 흡습성이 필요할 때
  • 우수한 내화학성이 필요할 때
사용하지 않는 경우
  • 선형 동작에 적합한 내마모성 베어링이 필요할 때
  • +온도가 90°C 이상인 경우
  • 방사형 표면 압력이 35MPa보다 높을 때

 
Use our filter options to find the suitable product

공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 금지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담