2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: HSM-0304-03
- 재질: iglidur® H
- 형상: 슬리브 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 높은 온도 내성 및 내화학성
- 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
- 수중 사용 가능
- 고온 적용
- 내화학성
iglidur® H | 고온 및 내화학성
iglidur® H는 습도가 높거나 수중에서 사용하기 위해 특별히 개발된 섬유 강화 열가소성 재질입니다. iglidur® H는 완전히 무급유로 사용할 수 있으며 습한 지역에서 사용할 경우 주변 매질이 추가 윤활제 역할을 합니다. 최대 +200°C의 온도에 적합합니다. 경화 샤프트와 함께 사용하면 마찰 계수가 매우 낮습니다.
대표적인 적용 분야
- 음료 산업
- 의료 기술
- 해양
- 조선업
언제 사용하나요?
- 수중 사용
- 고온 내성이 필요한 경우
- 기계적 하중이 높은 경우
- 화학 물질과 접촉하는 경우
언제 사용하지 말아야 하나요?
- 수중에서 최고의 내마모성이 요구되는
- 경우
- 최고의 범용 내화학성이 요구되는 경우 고온에서 최고의 압축 강도가 요구되는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?
.png)