iglidur® AB, 슬리브 베어링, mm

최초의 항균 iglidur® 베어링

iglidur® AB, 슬리브 베어링, mm
iglidur® AB, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® AB, 슬리브 베어링, mm
iglidur® AB, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: ABSM-0608-06
  • 재질: iglidur® AB
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 더 많은 iglidur® AB 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • ISO 22 196:2011 준수
  • 항균
  • 범용 사용
  • 우수한 액체 내성
iglidur® AB | 최초의 항균 iglidur® 베어링
  • 항균
  • 범용 사용
  • 우수한 액체 내성
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 표준 제품군 재고로부터 발송
iglidur® AB로 제작된 플레인 베어링은 접근이 어려운 베어링 지점에서 미생물 증식을 줄이는 데 도움을 줍니다. iglidur® AB는 위생 요건을 갖춘 지역의 어플리케이션용으로 특별히 개발되었습니다. 이런 유형의
어플리케이션에는 종종 수동으로 활성화되는 피봇팅 유닛(의료 분야의 문이나 가구 등)이 포함됩니다. 이 재료는 모든 "항균" 재료처럼 박테리아의 오염 수준을 줄여주지만, 적절한 위생 조치를 위한 대체물은 아닙니다.
 
대표적인 적용 분야
  • 의료 산업
  • 연구소 기술
  • 환기 시스템
  • 위생 가구 및 장비
  • 환자 및 관리 가구에 사용되는 베어링
당사의 Industry solutions
 
에서 많은 추가 적용 분야를 확인할 수 있습니다.
사용하는 경우
  • 베어링 지점이 높은 위생 기준을
    충족해야 하는 경우
  • 수동 활성화 어플리케이션용 범용 베어링을
    찾고 있는 경우
  • 저하중-중하중에 사용할 베어링을
    찾고 있는 경우
사용하지 않는 경우
  • 지속적인 무급유 작동을 위하여 내마모성이 높은
    베어링이 필요할 때
  • 반복적인 식품 접촉에 대한 EU
    10/2011 EC 지침 및/또는 FDA 요구사항에
    적합한 베어링을 찾고 있는 경우
  • 가능한 가장 뛰어난 범용 내화학성을
    가진 베어링을 찾고 있는 경우
Use our filter options to find the suitable product

공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담