iglidur® A500, 슬리브 베어링, 영국식

식품 부문에서 매체 및 온도 전문기업

iglidur® A500, 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® A500, 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® A500, 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® A500, 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: A500SI-0203-03
  • 재질: iglidur® A500
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 고온의 식품 산업에서 내구성을 제공하는 제품
  • EC Directive 10/2011 EC 준수
  • FDA-준수
  • 온도 내성 -100°C ~ +250°C
iglidur® A500 | 고온의 식품 산업에서 내구성을 제공하는 제품
 
  • EC Directive 10/2011 EC 준수
  • FDA-준수
  • 온도 내성 -100°C ~ +250°C
  • 높은 내화학성
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 표준 제품군 재고로부터 발송
iglidur® A500 베어링은 식품과 직접 접촉이 허용됩니다. 이 제품은 내화학성이 특히 우수하므로 식품 산업용 기계에서 중량급 용도에 적합합니다. iglidur® A500은 매우 연질 재료이지만, 고온에서도 우수한 압축 강도를 보유하고 있습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
당사의 Industry solutions
 
에서 많은 추가 적용 분야를 확인할 수 있습니다.
사용하는 경우
  • FDA 준수가 요구될 때
  • 뛰어난 내화학성이 필요할 때
  • 우수한 내마모성이 필요할 때
  • 온도 내성 -100°C ~ +250°C
사용하지 않는 경우
  • 최고의 내마모성이 필요할 때
  • 비용 효율적인 범용 베어링이 필요할 때

 
Use our filter options to find the suitable product

공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 금지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담