iglidur® A181, 슬리브 베어링, mm

식품 접촉용 범용 베어링

iglidur® A181, 슬리브 베어링, mm
iglidur® A181, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® A181, 슬리브 베어링, mm
iglidur® A181, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: A181SM-0405-04
  • 재질: iglidur® A181
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 식품 접촉용 범용 베어링
  • EC Directive 10/2011 EC 준수
  • FDA-준수
  • 범용 사용

iglidur® A181 | 식품 접촉을 위한 범용 재질

iglidur® A181 재질은 FDA 및 10/2011 EC 규정을 모두 준수합니다. 또한 파란색은 식품 분야에서 자주 요구되는 "광학적 검출 가능성(" )을 용이하게 합니다. 기계적 사양, 내열성 및 내화학성 측면에서 iglidur® A180과 직접 비교할 수 있는 iglidur® A181은 대부분의 환경에서 내마모성 측면에서 훨씬 더 우수합니다.

대표적인 적용 분야

  • 음료 산업
  • 식품 산업
  • 의료 기술

언제 사용하나요?

  • FDA 적합성이 필요한 경우
  • 10/2011 EC를 준수하는 재질이 필요한 경우
  • 식품과 직접 접촉할 수 있는 범용 재질이 필요한 경우

언제 사용하지 않나요?

  • FDA 및 10/2011 EC 준수가 필요하지 않은 경우
  • +90°C보다 영구적으로 높은 온도가 발생하는 경우
  • 저비용 범용 베어링이 필요한 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시