iglidur® L250, 슬리브 베어링, mm

고속용

iglidur® L250, 슬리브 베어링, mm
iglidur® L250, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® L250, 슬리브 베어링, mm
iglidur® L250, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: L250SM-0608-06
  • 재질: iglidur® L250
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 고속용
  • 특별히 빠른 회전 어플리케이션에 적합
  • 매우 낮은 마찰계수
  • 뛰어난 내마모성
iglidur® L250 | 고속용
  • 빠른 회전 어플리케이션에 특화
  • 매우 낮은 마찰계수
  • 뛰어난 내마모성
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® L250은 빠른 회전 속도와 낮은 마찰 계수용 베어링 재료입니다. iglidur® L250은 특히 저하중에서 이런 이점을 제공합니다. 이러한 이점을 특징으로 하는 어플리케이션는 팬, 소형 모터, 빠르게 작동하는 센서 또는 자석 기술입니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fitness and sports

 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
사용하는 경우
  • 고속 회전 어플리케이션용
  • 가장 긴 제품 수명이 필요한 경우
  • 저하중 어플리케이션
  • 낮은 소음 수준이 요구될 때
  • 매우 낮은 마찰 계수용
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담