iglidur® J4, 슬리브 베어링, mm

저하중-중하중에서 긴 사용 수명을 위한 저비용 재료입니다.

iglidur® J4, 슬리브 베어링, mm
iglidur® J4, 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® J4, 슬리브 베어링, mm
iglidur® J4, 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: J4SM-0405-04
  • 재질: iglidur® J4
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
내마모성 및 저렴한 가격
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 대량 생산에 비용 효율적인 재료
  • 낮은 마찰계수
iglidur® J4 | 저비용 재료
 
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 대량 생산에 비용 효율적인 재료
  • 낮은 마찰계수
  • 우수한 액체 내성
  • 낮은 흡습성
iglidur® J4는 저하중-중하중에서 긴 사용 수명을 위한 저비용 재료입니다.
 
공차 및 측정 시스템
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재료와 벽 두께에 따라 달라집니다(함수 관계). 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 반드시 일어납니다. 습기 흡수율이 낮은 플레인 베어링은 최소 공차로 설계할 수 있습니다. 벽 두께의 경우, 규칙에 따라 베어링이 두꺼울수록 공차가 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 베어링은 프레스 핏 베어링입니다. 내경은 적절한 하우징 보어에 프레스 핏된 후에만 권장된 공차에 맞게 조정됩니다. 이전에 프레스 핏된 사이즈가 큰 치수는 내경의 최대 2%가 될 수 있습니다. 베어링의 확실한 프레스 핏은 이러한 방식으로 수행됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담