iglidur® H370, 슬리브 베어링, 영국식

매우 긴 수중 사용 수명 및 높은 내화학성

iglidur® H370, 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® H370, 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® H370, 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® H370, 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: H370SI-0203-03
  • 재질: iglidur® H370
  • 형상: 슬리브 베어링
  • 치수:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 매우 긴 수중 사용 수명 및 높은 내화학성
  • 특히 수중에서의 내마모성
  • 고온 내성 - –40°C ~ +200°C
  • 높은 내화학성
iglidur® H370 | 수중 사용 시 매우 긴 사용 수명 및 뛰어난 내화학성
 
  • 특히 수중에서의 내마모성
  • 내열성: –40°C ~ +200°C
  • 높은 내화학성
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
iglidur® H370은 수중 어플리케이션에 적합한 솔루션입니다. 베어링은 매우 높은 하중을 흡수하고, 내화학성이 있으며, 최대 +200°C에서 사용할 수 있습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 수중 사용 시
  • 고온 내성이 중요할 때
  • 높은 기계적 하중과 내마모성이 필요할 때
  • 우수한 내화학성이 요구될 때
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product 
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담