2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: AX500SM-0608-06
- 재질: iglidur® AX500
- 형상: 슬리브 베어링
- 치수:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 더 많은 iglidur® AX500 부품
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 내마모성, 고온 내성
- EU10/2011 준수
- 전기 전도성
- 고온 적용 적합
iglidur ® AX500 | 고온 및 식품산업을 위한 전도성 재질
대표 적용 분야
Beverage industry
Food industry
Medical technology
추가 애플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
허용 한도 및 측정 시스템
iglidur ® 기본 베어링의 설치 차원 및 허용 오차는 자재 및 벽 두께에 따라 다릅니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설치될 수 있습니다. 벽 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 간격이 더 넓어야 합니다.
Testing methods
어셈블리
iglidur ® 일반 베어링은 압입으로 끼워맞추는 베어링입니다. 내경은 하우징 홀에 가압된 후에 적절한 허용오차로만 조정된다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입이 보장됩니다. 하우징의 축 방향 또는 반경 방향 이동을 확실하게 방지할 수 있습니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- EC 규정 10/2011 EC 준수
- 내열성 범위: -100 °C ~ +250 °C
- 높은 내화학성
- 무급유 및 무보수
- 스탠다드 제품라인 재고 보유
대표 적용 분야
Beverage industry
Food industry
Medical technology
추가 애플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
허용 한도 및 측정 시스템
iglidur ® 기본 베어링의 설치 차원 및 허용 오차는 자재 및 벽 두께에 따라 다릅니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설치될 수 있습니다. 벽 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 간격이 더 넓어야 합니다.
Testing methods
어셈블리
iglidur ® 일반 베어링은 압입으로 끼워맞추는 베어링입니다. 내경은 하우징 홀에 가압된 후에 적절한 허용오차로만 조정된다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입이 보장됩니다. 하우징의 축 방향 또는 반경 방향 이동을 확실하게 방지할 수 있습니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
적합한지 확실하지 않으신가요?