iglidur® UW, 플랜지 슬리브 베어링, mm

수중 내구력이 강한 제품, 빠른 수중 회전용

iglidur® UW, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® UW, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® UW, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® UW, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: UWFM-0304-05
  • 재질: iglidur® UW
  • 형상: 플랜지 베어링
  • 치수:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • 더 많은 iglidur® UW 부품
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 수중 내구력이 강한 제품, 빠른 수중 회전용
  • 수중 어플리케이션용
  • 동작이 빠르고 일정한 경우
  • 긴 사용 수명
iglidur® UW – 수중에서 빠른 회전을 위한 수중에서 뛰어난 내구성 발휘
 
  • 수중 어플리케이션용
  • 빠르고 연속적인 동작의 경우
  • 긴 사용 수명
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
수중에서 사용하기에 가장 좋은 iglidur® 베어링. 수중에서 매우 뛰어난 내마모성, 테스트 완료, 무보수. 펌핑 어플리케이션에 가장 적합합니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fluid technology
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 수중 및 액체에서 사용하는 경우
  • 저하중용
  • 고속 회전용
  • 지속적인 매체 윤활 작동에서 뛰어난 내마모성이 필요한 경우
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담