iglidur® R, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식

저비용 재료, 저마모

iglidur® R, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® R, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
2 의 1
iglidur® R, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식
iglidur® R, 플랜지 슬리브 베어링, 영국식 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: RFI-0305-03
  • 재질: iglidur® R
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • d3 0.37 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.047 in
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 저비용 재료, 저마모
  • 우수한 내마모성
  • 무급유 작동에도 낮은 마찰 계수
  • 뛰어난 가성비

iglidur® R | Low-cost material, low coefficient of friction

During the development of iglidur® R, the focus was on high performance and a very low price. In particular, low coefficients of friction and wear were to be achieved in dry operation. Components made of iglidur® R are specifically supported by a combination of solid lubricants. The PTFE-free and silicone-free material achieves outstandingly low coefficients of friction in dry operation and runs largely stick-slip-free.

Typical application areas

  • Motorcycle / scooter
  • Furniture / Industrial design

Sport, fitness & rehab


When do I use it?

  • If high wear resistance at low load is required
  • If you are looking for a very reasonably priced material
  • If a very low coefficient of friction is required in dry operation
  • If edge loads occur
  • If low moisture absorption is desired
  • If PTFE or silicone are not approved for the application

When not to use it?

  • If high pressure loads occur
  • If temperatures are continuously higher than +90°C
  • If the best possible wear resistance is required 
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시