2 의 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 품번: XFM-020406-03
- 재질: iglidur® X
- 형상: 플랜지 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
- 내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중
- 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C
- 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
- 범용 내화학성
- 높은 압축 강도
내화학성 및 고온 적합 제품.
적합한지 확실하지 않으신가요?