iglidur® H, 플랜지 슬리브 베어링, mm

높은 온도 내성 및 내화학성

iglidur® H, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® H, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® H, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® H, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: HFM-0405-04
  • 재질: iglidur® H
  • 타입: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 높은 온도 내성 및 내화학성
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 수중 사용 가능
  • 고온 적용
  • 내화학성
iglidur® H | 높은 온도 내성 및 내화학성
 
  • 수중 사용 가능
  • 고온 적용
  • 내화학성
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
iglidur® H는 높은 대기 습도나 수중 어플리케이션에서 사용하도록 특별히 개발된 섬유 강화 열가소성 재료입니다. iglidur® H로 제작된 플레인 베어링은 완전 무급유 상태에서 사용할 수 있습니다. 습한 환경에서는 주위의 매체가 추가 윤활유 역할을 합니다. 최고 온도 +200°C까지 적용이 가능하며 경질 샤프트와 함께 사용될 때 매우 낮은 마찰 계수를 갖습니다.
 
대표적인 적용 분야
 

Beverage industry
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 수중 어플리케이션용
  • 고온 내성이 중요할 때
  • 기계적 하중이 높은 경우
  • 화학물질과 접촉하는 어플리케이션용
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product 
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담