iglidur® F, 플랜지 슬리브 베어링, mm

전기 전도성, 높은 압력 내성

iglidur® F, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® F, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
2 의 1
iglidur® F, 플랜지 슬리브 베어링, mm
iglidur® F, 플랜지 슬리브 베어링, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: FFM-0405-04
  • 재질: iglidur® F
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • 전기 전도성, 높은 압력 내성
  • 전기 전도성
  • 높은 압축 강도
  • 우수한 내열성
iglidur® F | 전기 전도성, 높은 압력 내성
 
  • 전기 전도성
  • 높은 압축 강도
  • 우수한 내열성
  • 높은 PV 값
  • 우수한 내화학성
  • 무급유 및 무보수
  • 표준 제품군 재고 발송
최대 강성, 경도, 탁월한 전도성: 베어링이 전기적으로 전도되어야 할 때 특히 정전기를 차단해야 하는 어플리케이션에서는 iglidur® F가 가장 적합합니다. 뿐만 아니라, iglidur® F 베어링은 극압에도 내성을 제공합니다. 실온에서는 최대 105MPa의 정하중을 지지할 수 있습니다.
 
대표적인 적용 분야
 
Fitness and sports
Textile industry
 
여기서 추가 어플리케이션을 찾을 수 있습니다.
Industry solutions
 
 
사용하는 경우
  • 전기 전도성 베어링이 필요할 때
  • 높은 정하중 적용 가능
사용하지 않는 경우
Use our filter options to find the suitable product
 
공차 및 측정 방법
iglidur® 플레인 베어링의 설치 규격과 공차는 재질 및 두께에 따라 달라집니다. 각 재료에서는 수분 흡수와 열 팽창이 결정적인 요소입니다. 흡습율이 낮은 플레인 베어링은 최소 베어링 공차로 설계될 수 있습니다. 두께에 대한 규칙: 베어링의 벽이 두꺼울수록 공차는 더 커야 합니다.
Testing methods
 
조립
iglidur® 플레인 베어링은 압입 장착형 베어링입니다. 내경은 정확한 공차의 하우징에 압입된 후에만 조정됩니다. 압입 초과 치수는 내경의 최대 2%까지 가능합니다. 그래야 베어링의 확실한 압입 장착이 보장됩니다. 하우징에서 축방향 또는 방사형 이동 역시 이런 방식으로 방지됩니다.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담