24시간 내 발송 가능
카카오톡 채팅을 통한 빠른 상담
사용 수명 계산기
쇼핑 카트
(0)
DE-DE (KR)
온라인 주문
온라인 툴
제품 정보
산업 솔루션
서비스
회사
담당자
KR
(KO)
언어 변경 :
KR (KO)
igus-icon-arrow-right
홈
igus-icon-arrow-right
에너지체인
igus-icon-arrow-right
직동 모션용 에너지 체인
igus-icon-arrow-right
대형 에너지체인
igus-icon-arrow-right
시리즈 E4.48L, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 내부 및 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능한 크로스바
시리즈 E4.48L, 모든 링크에 크로스바 포함 에너지체인, 내부 및 외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능한 크로스바
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
5 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
내부 높이 hi: 48mm
내부 폭 Bi: 50-300mm
곡률 반경 R: 75-350mm
피치: 67mm
품번
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
E4.48L.050.075.0
내부 폭 [Bi] [mm]
50
곡률 반경 [R] [mm]
75
제품설명
기술 데이터
온라인 툴
다운로드
내부 높이 hi: 48mm
내부 폭 Bi: 50-300mm
곡률 반경 R: 75-350mm
피치: 67mm
인증서 및 표준
사용해야 하는 경우
내부 높이 48mm의 경량, 비용 효율적, 역동적인 에너지체인이 필요할 때
가벼운 무게로 더욱 역동적인 모션 가능
내부 폭 최대 150 mm
비지지 길이 최대 3.75 m, 충진 중량 최대 26 kg/m 적용
얇은 외부 링크와 최적의 개방형 크로스바 형상으로 최적의 외부 대비 내부 치수 비율이 필요할 때
측면 장착, 스탠딩 및 행잉 적용에도 적합
사용하지 않는 경우
에너지체인에 극도의 저소음(46dB(A))과 저진동이 필요한 경우
E6.40 시리즈
훨씬 더 높은 강도가 필요할 때
E4.42 시리즈
글라이딩으로 장거리 이동하는 경우
E4.42 시리즈
가격/강도를 보다 비용 효율적으로 타협할 수 있는 경우
3400/3500 시리즈
제품설명
igus-icon-plus
기술 데이터
igus-icon-plus
온라인 툴
igus-icon-plus
다운로드
igus-icon-plus
적합한지 확실하지 않으신가요?
igus-icon-cad-dateien
CAD 데이터 다운로드
최대 4년 사용 수명 보증
에너지 체인에 대해 최대 4년의 수명 보증을 제공합니다.
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up