대형 에너지체인은 실내 크레인 및 항만 장비부터 건설 기계, 대형 케이블을 구동하는 공작기계, 로보틱스에 이르기까지 가장 까다로운 고하중 어플리케이션에서 케이블과 호스를 가이드하고 보호합니다. 내부 높이 21mm~350mm로 제공되는 이 고강도 플라스틱 체인은 길고 unsupported 활공 이동을 위해 설계되었으며, 먼지, 이물질, 충격, 진동, 부식 및 자외선(UV)을 견디면서 고속으로 높은 케이블 충진 중량을 견뎌냅니다. 측면 안정성을 위한 언더컷 사이드 링크, 높은 밀고 당기는 힘, 통합형 소음 저감 요소 등의 기능을 통해 부하가 걸린 상태에서도 안정적이고 저소음으로 작동합니다. 내경 및 외경을 따라 개방되는 크로스바를 통해 빠른 케이블 충진이 가능하며, 광범위한 내부 분리대를 통해 대형 케이블 패키지를 정리하고 마모로부터 보호합니다. 4년 보증이 제공되고 재고가 준비되어 있는 대형 에너지체인은 페스툰 및 케이블 릴을 대체할 수 있는 견고하고 수명이 긴 대안을 제공합니다.